Publique sus productos
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Traducido por Google,
Grifo electrónico de lavabo de pared: Funciona con pilas de litio integradas de 123 μM de 6 V. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del grifo. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga periódica (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor de presencia en el extremo del caño para una mejor detección. Cuerpo de acero inoxidable cromado de 130 mm de largo. Tapón fijado con 2 tornillos ocultos. Llave de paso. Montaje mural. Sistema antibloqueo. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia443406
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica