Publique sus productos
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico de lavabo de pared: Baterías de litio 123 de 6 V integradas. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del grifo. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor de presencia en el extremo del caño que optimiza la detección de presencia. Cuerpo de acero inoxidable cromado, L. 190 mm. Tapa fijada con 2 tornillos ocultos. Llave de paso. Para instalación transversal a la pared. Sistema antibloqueo. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia443516
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)257
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1231
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica