Publique sus productos
449001 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449001 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449001 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo de sobremesa: Alimentación empotrada de 230/6 V mediante enchufe. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del mezclador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical. Descarga periódica (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Detección de presencia activa por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo metálico cromado. Tubo flexible PEX de 3/8" con llave de paso y filtro. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia449001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)828
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica Europa