Publique sus productos
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador electrónico de lavabo de sobremesa:
    Alimentación de red empotrada 230/6V.
    Electroválvula de estancamiento reducido y unidad electrónica integrada en el cuerpo del mezclador.
    Caudal preestablecido a 3 lpm a 3 bar, regulable de 1,4 - 6 lpm.
    Enderezador de flujo resistente a la formación de incrustaciones.
    Descarga de servicio (aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
    El sensor de detección de presencia situado en el extremo del pico optimiza la detección.
    Cuerpo de acero inoxidable cromado.
    Tapa fijada en su lugar mediante 2 tornillos ocultos.
    Flexibles PEX con llaves de paso F3/8" con llaves de paso y válvulas antirretorno.
    Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
    Seguridad antibloqueo.
    Control de temperatura lateral con limitador de temperatura máxima ajustable.
    Apto para personas con movilidad reducida.
    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia490000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1049
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica