Publique sus productos
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa: Funciona con baterías de litio integradas de 123 μL (6 V). Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del mezclador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de presencia: el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo de acero inoxidable cromado. Tapa fijada con 2 tornillos ocultos. Conectores flexibles PEX de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Sistema de seguridad antibloqueo. Palanca lateral de control de temperatura y limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia490106AS
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica