Publique sus productos
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa: Funciona con baterías de litio integradas de 123 μL (6 V). Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del mezclador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor en el extremo del caño que optimiza la detección de presencia. Cuerpo de acero inoxidable cromado. Tapa fijada con 2 tornillos ocultos. Tubos flexibles de PEX con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Sistema de seguridad antibloqueo. Control lateral de temperatura con palanca larga y limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia490106LH
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)148
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1345
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica