Publique sus productos
494000 TEMPOMATIC MIX 2 electronic mixer
DELABIE

494000 TEMPOMATIC MIX 2 electronic mixer

Traducido por Google,
Mezclador electrónico de lavabo de repisa: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Sensor infrarrojo de detección de presencia resistente a impactos. Cuerpo de latón cromado. Tubos flexibles PEX con filtros y electroválvulas M3/8". Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Control lateral de temperatura con limitador de temperatura máxima ajustable. Electroválvulas situadas aguas arriba de la cámara de mezcla. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia494000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica