Publique sus productos
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    Traducido por Google,
    Secador de manos compacto de aire pulsado HIGHFLOW. Modelo robusto. La boquilla central iluminada dirige el aire pulsado hacia las manos a más de 360 ​​km/h. Secador de manos eléctrico de alta velocidad: seca en 10-12 segundos. Selección de aire caliente o frío mediante un interruptor oculto. Secador de manos automático con detección de infrarrojos. Tecnología inteligente: se detiene automáticamente al retirar las manos. Antibloqueo: se detiene automáticamente si se usa continuamente durante más de 60 segundos. Acero inoxidable 304 pulido brillante y bacteriostático. Fácil de limpiar: cubierta de una sola pieza. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Caudal de aire: 39 l/s. Velocidad del aire: 360 km/h. Bajo consumo de energía: 1350 W. 220-240 V~/50/60 Hz. Nivel de ruido: 70 dBA. Dimensiones: 173 x 256 x 152 mm. Peso: 3,1 kg. Clase I, IP23. Marcado CE. Garantía de 3 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510625P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)173
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica