Barra de apoyo Be-Line® de Ø 35 mm, para personas con movilidad reducida.
Para usar como pasamanos o barra de apoyo en inodoros, duchas o bañeras.
Tubo de aluminio de 3 mm de espesor. Puntos de fijación de aluminio macizo.
Perfil redondeado de Ø 35 mm con superficie frontal plana y ergonómica que evita la rotación para un agarre óptimo.
El acabado metalizado en polvo color antracita proporciona un buen contraste visual con la pared.
Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene.
Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: este espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio.
Fijaciones ocultas.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón.
950 mm de centro a centro.
Probado para soportar más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg.
Garantía de 30 años. Marcado CE.