Barra de apoyo en forma de L Be-line® para duchas o bañeras, destinada a personas con movilidad reducida.
Ayuda al usuario a mantenerse de pie y moverse con seguridad en la ducha o la bañera.
Puede utilizarse como barra de ducha añadiéndole un soporte para la alcachofa de la ducha y/o una jabonera.
Se puede instalar con la barra vertical a la izquierda o a la derecha.
Tubo de aluminio de 3 mm de espesor. Puntos de fijación de aluminio macizo.
Perfil redondeado de Ø 35 mm con superficie frontal plana y ergonómica que evita la rotación para un agarre óptimo.
El acabado metalizado en polvo color antracita proporciona un buen contraste visual con las paredes de colores claros.
Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene.
Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: este espacio mínimo impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio.
Fijaciones ocultas.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón.
Dimensiones: 1.000 x 750 mm.
Probado para soportar más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg.
Garantía de 30 años. Marcado CE.