Publique sus productos
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Traducido por Google,
    Juego completo de prelavado con grifo, apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa con: - Cabezales con mecanismos reforzados y palancas de control ergonómicas. - Flexibles de H3/8" y válvulas antirretorno. - Fijación reforzada mediante 2 varillas roscadas con contratuercas. Grifo con caño tubular giratorio de 200 mm de longitud. - Caudal máximo de 20 l/min en los primeros 90°. - Cabezal con mecanismo reforzado y palanca de control ergonómica. Rociador manual negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010). Rociador manual antical con boquilla resistente a golpes. Manguera flexible negra, reforzada y de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 3/4". Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5632
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPre-rinse sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4924
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica