Publique sus productos
5640T2 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T2 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa con caño tubular giratorio de Ø 22 mm (alto x largo x ancho). Rectificador de flujo en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados, estancos y con mecanismos reforzados. Palancas esféricas ergonómicas y resistentes a impactos. Caudal de 45 l/min a 3 bar. Caudal máximo alcanzado en los primeros 90°. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de latón cromado. Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Conectores flexibles PEX de H3/8". 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5640T2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica