Publique sus productos
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Traducido por Google,

    Kit completo de prelavado con grifo de bidé apto para uso intensivo en cocinas profesionales.

    Mezclador monomando de plataforma con palanca de control de líneas delgadas.

    Se suministra con flexibles F3/8" y válvulas antirretorno.

    Grifo de bidé con caño telescópico y giratorio L. 200 - 290 mm.

    - caudal 16 lpm en la salida.

    - Cabezal de válvula con perilla de control.

    Rociador de mano blanco con chorro orientable y caudal de 9 lpm en la salida (ref. 433000).

    Rociador de mano antical y con punta resistente a golpes.

    Manguera flexible reforzada, de uso alimentario, color blanco L. 0,95m.

    Columna de acero inoxidable de 3/4".

    Soporte de pared ajustable.

    Guía de resorte de acero inoxidable.

    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6692
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPre-rinse sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1235
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011614
    • Nombre ETIMLarge kitchen mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica