Publique sus productos
682001 Floor trap
DELABIE

682001 Floor trap

Traducido por Google,
Sifón de suelo para suelos duros (baldosas o suelos de hormigón) con altura ajustable: Caudal 36 l/min (cumple la normativa). Nivel de agua 50 mm. Rejilla de acero inoxidable pulido brillante de 100 x 100 mm. Salida horizontal (codo no incluido) o vertical de Ø 40 mm integrada en la altura del sifón (ahorra altura y espacio en todas las dimensiones). Placa impermeable integrada para sellar la membrana impermeable. Resiste altas temperaturas: 60 °C continuos, 85 °C pico. Émbolo con asa: fácil de agarrar y limpiar. Cuerpo de PVC liso (evita la acumulación de impurezas). Clasificado como no inflamable (certificación estadounidense UL94). 110 mm de altura, ajustable hasta 80 mm con extensión. Rejilla fijada con 2 tornillos de acero inoxidable. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia682001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFloor trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica