Publique sus productos
731005 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731005 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática de grupo para agua mezclada de 32 °C a 42 °C: Protección anti-escaldaduras. Regulación de las variaciones de temperatura. Válvulas antirretorno y filtros accesibles desde el exterior sin necesidad de desmontar el mecanismo. Cartucho térmico sin necesidad de palanca específica (pulsador en el mando de control). Cartucho intercambiable con célula termorreactiva. Cuerpo de latón cromado de alta resistencia. Temperatura máxima del agua caliente: 85 °C. Diferencial agua caliente/agua mezclada: mín. 15 °C. Diferencias de presión en la entrada: 1 bar máximo (recomendado 0,5 bar). Presión mínima/máxima: 1 a 10 bar (recomendado 1 a 5 bar). Entrada de agua caliente a la izquierda (anillo rojo) y entrada de agua fría a la derecha (anillo azul). Salida de agua mezclada en la parte superior (anillo morado). Para la salida inferior: desenroscar/colocar la tapa en la parte superior y el conector de salida en la inferior. Limitador de temperatura máxima ajustable por el instalador. Reducción del riesgo de quemaduras al limitar la temperatura en el punto de uso. 190 lpm - M1½". Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia731005
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)158
  • Ancho (mm)164
  • Profundidad (mm)131
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4207
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011516
  • Nombre ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica