Publique sus productos
732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática para distribución de agua mezclada de 34 a 60 °C: Para 1 o 2 grifos o 1 ducha. Protección anti-escaldaduras: corte automático del agua en caso de fallo del suministro de agua caliente o fría. Temperatura preajustada a 38 °C, ajustable por el instalador de 34 a 60 °C. Válvulas antirretorno y filtros. Caudal mínimo de funcionamiento: 3 l/min. Posibles choques térmicos. Cuerpo niquelado, entradas de H3/8" y salida de M3/8". 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia732012
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)76
  • Profundidad (mm)27
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)295
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica