Publique sus productos
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Traducido por Google,
    Sifón de suelo para suelos blandos o vinílicos con altura ajustable: Caudal 36 l/min (cumple con la normativa). Nivel de agua 50 mm. Rejilla de acero inoxidable pulido brillante de 114 mm de diámetro. Salida horizontal (codo no incluido) o vertical de 40 mm de diámetro integrada en la altura del sifón (ahorra altura y espacio en todas las dimensiones). Placa impermeable integrada para sellar la membrana impermeable. Resiste altas temperaturas: 60 °C continuos, 85 °C pico. Desatascador con asa: fácil de agarrar y limpiar. Cuerpo de PVC liso (evita la acumulación de impurezas). Clasificado como no inflamable (certificación estadounidense UL94). Altura ajustable hasta 85 mm con extensión. Rejilla fijada con 2 tornillos de acero inoxidable. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia683002
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFloor trap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)655
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010284
    • Nombre ETIMFloor drain with 1 connection
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica