Publique sus productos
733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT para distribución de agua mezclada de 30 a 60 °C: Para 1 a 11 puntos de uso (según el caudal). Protección anti-escaldaduras: corte inmediato en caso de fallo del suministro de agua fría o caliente. Temperatura ajustable de 30 a 60 °C; puede ser bloqueada por el instalador. Cuerpo de latón. Filtros y válvulas antirretorno. Caudal recomendado: de 5 a 33 l/min. Posibles choques térmicos. M½". Distancia entre ejes de 40 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia733015
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)129
  • Profundidad (mm)38
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)510
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011516
  • Nombre ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica