Publique sus productos
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170S Wall-mounted soap dispenser

    Traducido por Google,

    Dispensador de jabón de pared.
    Modelo para conductos de servicio para instalación transversal en pared ≤ 190 mm.
    Dispensador de jabón líquido.
    Cuerpo y pulsador de acero inoxidable 304 satinado pulido.
    Sistema antigoteo (hermético).
    Para depósitos remotos (suministrados sin depósito) con tubo flexible de 1,2 m.
    Dispensador de jabón mural con 30 años de garantía.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia729170S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)49
    • Profundidad (mm)70.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)247
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica