Publique sus productos
731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática de grupo para circuitos de circulación de agua caliente, ajustable de 44 °C a 58 °C: Protección anti-escaldaduras. Regula las variaciones de temperatura. Válvulas antirretorno y filtros accesibles desde el exterior sin necesidad de desmontar el mecanismo. Posibilidad de choque térmico. Cartucho intercambiable con célula termorreactiva. Cuerpo de latón cromado de alta resistencia. Temperatura máxima del agua caliente: 85 °C. Diferencial agua caliente/agua mezclada: mínimo 15 °C. Diferencias de presión en las entradas: máximo 1 bar (recomendado 0,5 bar). Presión mínima/máxima: de 1 a 10 bar (recomendado 1 a 5 bar). Entrada de agua caliente izquierda (anillo rojo) y entrada de agua fría derecha (anillo azul). Salida de agua mezclada superior (anillo morado). Para la salida inferior: desenroscar/colocar la tapa superior y el conector de salida inferior. Seguridad y prolongación de la vida útil del sistema (El agua caliente a más de 65 °C provoca un envejecimiento prematuro del sistema). Limitador de temperatura máxima ajustable por el instalador. Riesgo reducido de quemaduras al limitar la temperatura en el punto de uso. 140 lpm - M1¼". Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia731054
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)148
  • Ancho (mm)179
  • Profundidad (mm)131
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3517
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011516
  • Nombre ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica