Publique sus productos
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sifón de suelo para suelos duros (baldosas u hormigón) con altura ajustable: Caudal estándar de 36 l/min. Nivel de agua: 50 mm. Placa y rejilla de acero inoxidable pulido brillante de 150 x 150 mm. Salida horizontal de 50 mm de diámetro integrada en la altura del sifón (ahorra altura y espacio en todas las direcciones). Collarín impermeable integrado para sellar la membrana impermeable. Resiste altas temperaturas: 60 °C continuos, 85 °C pico. Émbolo con asa: fácil de agarrar y limpiar. Cuerpo de PVC liso (evita la acumulación de impurezas). Clasificado como no inflamable (certificación estadounidense UL94). 110 mm de altura, ajustable hasta 70 mm con extensión. Rejilla fijada con dos tornillos de acero inoxidable. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia683001DE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFloor trap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)179
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)961
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía Europa