Publique sus productos
731003 PREMIX COMFORT
DELABIE

731003 PREMIX COMFORT

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática de grupo para agua mezclada de 32 °C a 42 °C: Protección anti-escaldaduras. Regula las variaciones de temperatura. Acceso a filtros y válvulas antirretorno desde el exterior sin necesidad de desmontar el mecanismo. Choque térmico sin necesidad de palanca específica (pulsador en el mando de control). Cartucho intercambiable con célula termorreactiva. Cuerpo de latón cromado de alta resistencia. Temperatura máxima del agua caliente: 85 °C. Diferencial agua caliente/agua mezclada: mínimo 15 °C. Diferencia de presión en las entradas: máximo 1 bar (recomendado 0,5 bar). Presión mínima/máxima: 1-10 bar (recomendado 1-5 bar). Entrada de agua caliente izquierda (anillo rojo) y entrada de agua fría derecha (anillo azul). Salida de agua mezclada superior (anillo morado). Para la salida inferior: desenroscar/colocar la tapa superior y el conector de salida inferior. Limitador de temperatura máxima ajustable por el instalador. Reducción del riesgo de quemaduras al limitar la temperatura en el punto de uso. 90 lpm - M1". Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia731003
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica