Publique sus productos
733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática para distribución de agua mezclada de 30 a 60 °C: Para 1 a 11 puntos de uso sanitario (según el caudal). Protección anti-escaldaduras: corte inmediato en caso de fallo del suministro de agua fría o caliente. Temperatura ajustable de 30 a 60 °C; puede ser bloqueada por el instalador. Cuerpo de latón. Filtros y válvulas antirretorno. Caudal mínimo de funcionamiento: de 5 a 33 l/min. Posibilidad de choque térmico. M¾". Distancia entre ejes de 40 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia733020
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)47
  • Ancho (mm)126
  • Profundidad (mm)38
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)543
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica