Publique sus productos
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Traducido por Google,

Panel de ducha termostático electrónico:

Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación mural vista.

Con entrada oculta mediante mangueras flexibles, M1/2".

Mezclador termostático SECURITHERM.

Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 38 °C, con un primer limitador ajustado a 38 °C y un segundo limitador ajustado a 41 °C.

Sistema de seguridad anti-quemaduras: apagado automático si falla el suministro de agua fría.

Función anti-duchas frías: apagado automático si falla el agua caliente.

Son posibles los choques térmicos.

Funciona con batería de litio 223 de 6 V.

Detección de presencia por infrarrojos. La ducha se activa cuando la mano está a 4 cm del sensor.

Se apaga bajo demanda o automáticamente después de unos 60 segundos.

Enjuague durante el uso (aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal fijado en 6 l/min a 3 bares, regulable, con efecto lluvia.

Cabezal de ducha redondo cromado y a prueba de manipulaciones.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adecuado para personas con movilidad reducida.

Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • Referencia792410
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)124
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4236
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica