Publique sus productos
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador temporizado de lavabo monomando de pared: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización preajustada a ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antimanipulación y antical. Cuerpo de latón macizo cromado de 110 mm de largo. Montaje mural M½". Alimentación superior o inferior. Entradas empotradas. Filtros y válvulas antirretorno. Limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia794050
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)49
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1541
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica