Publique sus productos
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de fregadero de pared. Mezclador termostático secuencial: abre y cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador termostático de pared con un caño desechable extraíble de Hostaform® reciclable de 125 mm de largo. Protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para control secuencial del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C, con un limitador de temperatura máxima a 40 °C. Es posible el choque térmico y químico. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 146 mm de largo. Mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, con conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" y M3/4", apto para hospitales. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)141
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)271
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1772
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica