Publique sus productos
H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de fregadero SECURITHERM de pared. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador con dos caños de acero inoxidable de 136 mm de largo. Sistema antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para el control secuencial del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura ajustado a 40 °C. Admite choques térmicos o químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 146 mm de largo. Mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, con dos conectores STOP/CHECK en línea, ideal para hospitales. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9611P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)141
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)217
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2055
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Oceanía Europa Norteamérica