Publique sus productos
H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
    DELABIE

    H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático para fregadero SECURITHERM de repisa. Mezclador termostático secuencial: abre y cierra con agua fría. Mezclador monomando con caño curvo de 160 mm de alto y 140 mm de largo, con regulador de caudal higiénico para evitar la acumulación de impurezas y resistencia a los choques térmicos. Protección antiescaldamiento: cierre automático en caso de fallo del suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Cartucho termostático secuencial antical para control monomando del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura a 40 °C. Posibilidad de choques térmicos o químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 9 l/min. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico de 146 mm de largo. Sin desagüe automático. Se suministra con flexibles PEX F3/8" de acero inoxidable con llaves de paso de latón cromado, filtros y entradas cónicas de Ø 15 mm. Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. También disponible con conexiones de cobre.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH962015
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)273
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)178
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1890
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica