Publique sus productos
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
    Demex AB

    Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48

    Traducido por Google,

    Barandilla de seguridad Demex de 1000 × 2000 mm en acero galvanizado en caliente. Estructura de tubo de Ø48,3 × 2 mm con esquinas superiores curvadas, un pasamanos inferior y 19 balaustres verticales de Ø18 × 1 mm con una separación de 100 mm entre centros.

    Altura de 1150 mm sobre el suelo, patas empotradas 450 mm en el suelo. Ideal para una separación clara y robusta de áreas, pasillos y zonas de trabajo. También disponible pintado en colores RAL, por ejemplo, RAL 7046 (n.º de artículo 10024735).

    Artículo n.º 10021488. Fabricante: Demex AB, Suecia. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Especificaciones
      • Width: 2000 mm
      • Height above ground: 1150 mm
      • Total height incl. embedment: 1600 mm
      • Frame and bottom rail: tube Ø48.3 × 2 mm
      • Balusters: 19 × Ø18 × 1 mm, c/c 100 mm
      • Bottom rail: 250 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 450 mm
      • Weight: approx. 22 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguard-railing-1000x2000-with-balusters-o48
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosGuard rail
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla

    Disponibilidad en regiones

    Europa