Barrera de perfiles Demex de acero galvanizado en caliente. Un aro de Ø48,3 × 2 mm con esquinas superiores redondeadas y un riel central horizontal adicional a 600 mm del suelo, que proporciona mayor estabilidad y mejor protección contra la penetración y los impactos que una barrera de aros simple.
Para almacenes, zonas industriales, aparcamientos y otros lugares con tráfico o maquinaria. Disponible en dos anchos: 1000 mm (n.º de artículo SR14001) y 2000 mm (n.º de artículo SR14002). Altura: 1000 mm sobre el suelo, empotrado 400 mm en el suelo. También disponible pintado en colores RAL.
Fabricante: Demex AB, Suecia. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |