Publique sus productos
Smidig Handrail System
Smidig Handrail System
    Demex AB

    Smidig Handrail System

    Traducido por Google,

    Demex Smidig es un sistema modular de barandillas y pasamanos de acero galvanizado en caliente para pasarelas, aparcamientos, colegios, parques y espacios públicos. Los postes de Ø44 con remates esféricos sostienen dos raíles de Ø44 × 1,5 mm en soportes laterales. Fácil de instalar, cómodo de sujetar, mantiene a los peatones en el camino correcto y los protege del tráfico.

    El modelo muestra una sección de 3,5 m con dos postes separados 3000 mm. Componentes: poste Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) o 1200 L=1600 (A5521), soporte de riel (A5532), tapa esférica (A5531), riel Ø44 × 1,5 L=3500/7000 (A1425/A1427), herrajes de extremo y esquina. También disponible en RAL 6005, 6003 y 9005.

    Fabricante: Demex AB, Suecia. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Especificaciones
      • Post: Ø44 × 1.5 mm, 1000 mm above ground, cast 400 mm (A5520)
      • Post centres: 3000 mm
      • Rails: 2 × Ø44 × 1.5 mm on side-mounted holders (Ø12 bent rod)
      • Section shown: 3500 mm rail length
      • Finish: hot-dip galvanised, or RAL 6005 / 6003 / 9005
      • Weight of shown section: approx. 16 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, HANDRAIL)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmidig-handrail-system
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosHandrail
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1450
    • Ancho (mm)3500
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla

    Disponibilidad en regiones

    Europa