Publique sus productos
Solvalla Railing System
Solvalla Railing System
    Demex AB

    Solvalla Railing System

    Traducido por Google,

    Demex Solvalla es un sistema de barandillas limpio y flexible para caminos, patios, zonas residenciales y espacios públicos. Los postes de Ø60 mm con manguitos cuadrados sostienen dos rieles horizontales de 41 × 30 mm. Su diseño abierto separa las zonas sin dar sensación de pesadez, y el sistema se adapta rápidamente a tramos rectos, esquinas, extremos y ángulos.

    El modelo muestra una sección de 2 m. Componentes: poste de esquina/extremo Ø60 L=1500 (SO1500), poste intermedio Ø60 L=1500 (SM1500), manguitos 45 × 45 L=48 (SH48) y L=150 (SH150), riel 41 × 30 L=2000 (SBS10) y tornillos de seguridad. Galvanizado en caliente o pintado en cualquier color RAL bajo pedido.

    Fabricante: Demex AB, Suecia. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Especificaciones
      • Posts: Ø60, length 1500 mm (approx. 1000 mm above ground)
      • Rails: 2 × 41 × 30 mm, length 2000 mm
      • Sleeves: 45 × 45 mm, L=48 (end/corner) and L=150 (intermediate)
      • Post centres: 2000 mm
      • Finish: hot-dip galvanised or RAL colour on request
      • Weight of shown section: approx. 18 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolvalla-railing-system
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosGuard rail
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla

    Disponibilidad en regiones

    Europa