Publique sus productos
D1_Schrank_1
Denz

D1_Schrank_1

Traducido por Google,
D1 El sistema de mobiliario de oficina D1 está formado por los módulos de almacenaje, mesas y accesorios. La gama de espacios de almacenamiento D1 se caracteriza por alturas de sistema congruentes. Todas las combinaciones funcionan orientadas hacia adelante y hacia atrás. El sistema modular inteligente, hecho de paneles de madera recubiertos de resina sintética, con conectores rápidos, permite un fácil montaje de los módulos adicionales y las placas de cubierta. Las mesas D1 pueden equiparse con un tablero único o con el sistema de tablero deslizante de dos partes. El sistema crea orden y espacio para toda la gestión de cables, regletas, portátiles y cargadores. Los paneles se pueden mover, bloquear y bloquear.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD1_Schrank_1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56