Publique sus productos
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    Traducido por Google,
    La puerta RasoMuro de doble hoja está diseñada para satisfacer la necesidad de grandes entradas arquitectónicas. Es la solución ideal que permite instalar una puerta batiente que integra el marco en la pared, mimetizándolo con el entorno. Realizado con premarco de acero y marco empotrado en la pared, Rasomuro garantiza una integración completa entre la puerta y las paredes internas logrando la continuidad estética deseada. Rasomuro, de una y dos hojas, ofrece multitud de soluciones artísticas para la decoración de paredes gracias a las numerosas colecciones de paneles de acabado que se pueden aplicar sobre ella. Además de las necesidades de un diseño interior moderno y minimalista, Rasomuro responde a las exigencias de prestaciones tecnológicas. Se trata de una puerta dotada de bisagras ocultas con apertura de 180°, doble umbral estanco y juntas en todo el perímetro de la hoja. Estas características dan la posibilidad de instalar Rasomuro en cualquier ambiente, incluso en contacto directo con los agentes atmosféricos.
    Especificaciones
    • Subframe made with 20/10 thick galvanized steel welded in 3 sides, with 12 anchors to wall Frame made with 20/10 thick galvanized steel, welded and painted opaque black Ral 9005 Concealed adjustable hinges on 3 axes, opening angle 180° Doorleaf made of two galvanized steel flush with the internal wall, with double gasket in the perimeter of the leaf. Thermal and acoustic insulation fillings Security locking system with EVVA European cylinder with 3 or 5 user keys. Handle set in aluminium silver colour (inside handle + outside fixed knob), model “quadrata” Double lateral deadbolts, upper and lower. Weatherstrip bar or bottom watertight threshold
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRasomuro-double-leaf
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLana de roca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad