Publique sus productos
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
    Dierre

    D180 - Safety door with concealed hinges

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Puerta de entrada blindada coplanar al marco con bisagras ocultas, apertura de 180° y doble solapa. Año de producción 2023 D180, la puerta blindada de diseño minimalista y altas prestaciones, con apertura total de 180°, nace cuando la innovación se abre a la elegancia. Perfectamente integrada en cualquier ambiente, D180 incorpora la tecnología de las bisagras ocultas Dierre, que sólo se revelan cuando la hoja está completamente abierta, para dejar espacio a la estética sofisticada de una solución enrasada con el marco en el interior de la casa. Altas características acústicas, térmicas y de seguridad garantizan protección y privacidad. D180 está disponible en 3 versiones. D180 1, cerradura de cilindro; D180 Cerradura de 8 cilindros dobles con cilindro de servicio; D180 Hibry 4.0 con cerradura de gestión motorizada y manual. La apertura de la puerta, excluyendo el picaporte, se produce automáticamente con sólo presentar la llave/tarjeta en el escudo o (sólo en el lado interno) con una simple pulsación en la pantalla táctil. La electrónica en el marco es capaz de recibir y enviar señales a través de cable, para abrir o cerrar la puerta desde botones, teclados y lectores de transpondedor y también para el estado de la puerta (abierta / cerrada) y el estado de la cerradura (pernos adentro / cerrojos afuera) a casa. equipos de automatización. El cierre de la puerta se puede configurar en modo automático o semiautomático. Siempre es posible abrir o cerrar la puerta mecánicamente a través del cilindro, utilizando la llave en el lado exterior y el interior con el pomo.
    Especificaciones
    • HANDLES D180 also, as all Dierre doors, interprets the concept of security door with great care to formal expression and the most ample freedom of customization. The standard handle is New Creta in bronze or silver, which in its simple elegance represents Dierre’s hallmark products and distinguishes D180 from other armored doors. Modern and essential Amsterdam and Dallas are added as extras. The door is characterized by a protective clip fairing in dark brown plastic-coated steel on the 4 sides of the leaf, by balloon-shaped perimeter seals, by a wide-angle peephole with a 200-degree field of vision, by a HOOK-type closing diverter , by an upper telescopic closing rod with steel terminal with a diameter of 18 mm, by 4 fixed D180 bolts on the hinge side, by a SPECIAL automatic adjustable draft excluder mobile lower threshold and by 2 patented concealed hinges model D180 adjustable on 3 axes which connect it to the frame and allow: - opening up to 180 degrees - the double beat - the coplanarity of the door and frame The D180 door, as standard, achieves Class 3 anti-burglary protection with thermal insulation of 1.3W/m2K and noise reduction of 38dB; by adding pluses, thermal performance can be improved, reaching a value of 1W/m2K and a noise reduction of 42dB.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD180Safetydoorwithconcealedhinges
    • Familia de productoSafety doors
    • Grupo de productosD180
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Europa