Publique sus productos
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
    Dierre

    NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    New Idra es una puerta cortafuego flexible y segura, que cubre las necesidades de protección de viviendas, supermercados, hospitales, almacenes, salas de máquinas, teatros, restaurantes y cualquier otro edificio público. Adecuada para aberturas de tamaño medio, típicas de puertas de una o dos hojas, New Idra es el equilibrio ideal de diferentes características, que la convierten en una de las puertas cortafuego más populares. Se pueden instalar fácilmente, sin perforaciones adicionales ni alteraciones en la estructura de la pared, con una gran versatilidad que se adapta a cualquier entorno. El perfil a ras del marco, los lazos empotrados en el marco y un cierre de 3 bisagras garantizan las más altas prestaciones. También ofrecemos una amplia gama de colores y tamaños, tanto estándar como especiales; en la versión ciega, con la robustez típica del acero, y en la versión vidriada, con diferentes opciones de acristalamiento disponibles. New Idra también está disponible en la versión antipánico o con tirador/tirador y protección de superficie, con una película que se puede quitar después del montaje. New Idra está certificado y homologado por su resistencia al fuego según la norma europea EN 1634. La puerta está equipada con certificado de resistencia al fuego UNI EN 1634-1 clase EI2120
    Especificaciones
    • - Rigid frame structure with ties - Complanarity between frame and leaf - Standard leaves and frames are zinc-coated and come in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings are available upon request. - New Idra doors come with the following standard features: fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted cylinders, 3-lock points locks can be combined to the panic exit bars. - A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the push side, in order to improve the door structure in case a panic exit bar is fitted or retro-fitted. - Electric unlock can be mounted for access monitoring. - Mobile threshold - Closure selector - All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers - A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted - New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon 5 request - The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections THERMAL TRANSMITTANCE 2,2 W/m2K NOISE REDUCTION N.D. HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK EXPOSED HINGES WEIGHT 40 kg/m2 - OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES: HOT FUMES KIT NOISE REDUCTION with mobile threshold 32 dB NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements) 36 dB PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD classe 4 C4 - ADDITIONAL VARIATIONS: QUARE WINDOW / ROUND WINDOW FANLIGHT/SIDELIGHT BUMPER SKIRTING/BAND 3-FLAP HINGES PANIC EXIT BAR 3 LOCK POINTS LOCK DIN COMPLIANT HANDLES - ACCESS MONITORING: ELECTRIC UNLOCK LECTROHANDLE ELECTRIC LOCK ELECTROMAGNETS MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS - CERTIFIED DIMENSIONS WIDTH 950 ÷ 2600 (600 + 350) ÷ (1300 +1300) HEIGHT 1987 ÷ 2650
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEI2-120-DB
    • Familia de productoEI
    • Grupo de productosNew Idra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-05
    • Número de edición2
    • Altura (mm)2150
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors