Publique sus productos
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Traducido por Google,

    Jansen ha hecho un buen uso de las ventajas de la cerámica. El resultado son puertas cortafuegos que combinan de manera óptima la resistencia con las más altas características de protección contra incendios. Gracias al innovador relleno de protección contra incendios, es posible alcanzar clases de resistencia al fuego de hasta EI90 con un espesor de elemento de solo 70 mm. Herrajes, cerraduras y accesorios se pueden integrar fácilmente en los perfiles.

    Especificaciones
    • 01-02-03-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-29
    • Número de edición6
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION