Publique sus productos
SPLIT Fire door
SPLIT Fire door
    Dierre

    SPLIT Fire door

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Split está certificado y homologado por su resistencia al fuego según la norma europea EN 1634, que se emite siguiendo la conformidad con rigurosos estándares de resistencia al fuego.‎ Certificación EI2 60 y 120.‎ El término “EI” indica la capacidad de un producto para conservar ciertas características, durante un tiempo determinado, frente al fuego: 60 y 120 minutos.‎ Cada letra indica una característica diferente.‎ “E” significa integridad, siendo la capacidad de la puerta para no permitir el paso, ni producir humo o llamas.‎ “I” indica que el aislamiento térmico es la capacidad de la puerta para reducir la transmisión de calor.‎ Por lo tanto, una puerta capaz de mantener su capacidad de carga y capaz de bloquear el paso de humo y humo se clasifica como “E”.‎ Una puerta que , además de las cualidades mencionadas anteriormente, es capaz de limitar la transmisión de calor, hasta una temperatura máxima de 180°C, en la cara de la puerta que no está en contacto directo con el fuego (cara fría) se clasifica como IE.‎
    Especificaciones
    • Split is a versatile fire door, which meets the increasingly agile and dynamic demands of distribution and perfectly meets the available in stock requirements.‎ Can be installed in houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, cinemas and any public building, it is suitable to close medium size passageways, typical of single and double leaf doors.‎ Standard dimensions, single opening hand thanks to the reversibility of the structure with 4 sided frame, blank structure and the sturdiness typical of steel, brick-in or bolt-in frame depending on the wall, all features that make the product extremely functional.‎ Fitting is flexible and universal thanks to the reversibility, with the lower cross member that can be removed by means of screws.‎ Panic version or with handle/handle and vast choice of colours, very competitive price and immediate availability, complete the features of a door that allows the wholesaler to minimize stock manage to offer the user the opportunity to customize the fitting, determining the opening hand during the installation and, if the case, the addition of the panic bar.‎ For Split, surface protection with film to be removed after the installation.‎
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPLIT-Fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de productosSplit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta