Publique sus productos
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
    Dierre

    VISUAL Fire door

    Traducido por Google,
    Cerraduras con homologación de resistencia al fuego según EN 1634 y UNI 9723, y certificadas en varios Estados miembros del área europea, accesorios estándar y características técnicas a partir de nuestra producción.‎ Marco con estructura perimetral de acero galvanizado con aislamiento térmico interior de perfil en las versiones ZTL, 3 bisagras con 3 alas regulables en altura y anchura sobre rodamientos axiales de bolas, cierre automático estándar con cierrapuertas de 2-4 fuerzas, también cierre automático adicional con bisagra central con resorte incorporado, marco estándar con amarres para pared en 3 lados.‎ Hoja con estructura de soporte del vidrio en acero galvanizado en el perímetro, interpuesto con aislamiento térmico, realizado con perfil perfilado en las versiones ZTL, cerradura de embutir de un punto con cilindro tipo Yale con 3 llaves, manillas anti accidentes (tirador/tirador) sobre placa de resina negra mate, junta perimetral autoexpandible de humos calientes.‎ Estructura y ala pintadas con polvos epoxi poliéster en color marfil claro similar al RAL 9010, instalación en ambientes interiores no expuestos a sol y/o lluvia, aplicaciones especiales para montaje exterior, apertura push vista desde el interior.‎ Espesor hoja y marco, REI /EI2 60 espesor 55 mm, REI 120 espesor 80 mm.‎ Opciones: marco con tirante de obra , para atornillar sobre contramarco tapiado empotrado en pared, empotrar, manillas y/o antipánico, cierrapuertas, electromaneta para control de acceso, balizas y/o plafones, vidrios transparentes para exteriores expuestos al sol, vidrios reflectantes para exteriores expuestos al sol, vidrios coloreados, vidrios arenados no transparentes, insonorizantes, pintura RAL a elegir.‎
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVISUAL-Fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de productosVisual
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta