Publique sus productos
Smooth Square Aluminum Porch Columns with Astragal

Smooth Square Aluminum Porch Columns with Astragal

Traducido por Google,

Nuestras columnas de pórtico de aluminio cuadradas y agradables desde el punto de vista arquitectónico ofrecen un astrágalo con un capitel decorativo y una base de bajo perfil. Estas columnas cuadradas estructurales se ofrecen en anchos de 6”, 8” y 10”. Las columnas de porche cuadradas de DSI son ideales para usos comerciales y residenciales. Nuestras columnas pueden envolver publicaciones existentes (pueden ser necesarias modificaciones). DSI es el único proveedor de columnas de aluminio que recibió la certificación PCI 4000 del Instituto de recubrimiento en polvo. Todas las columnas cumplen con la verificación AAMA 2604. Una actualización opcional AAMA 2605 está disponible por pedido especial. Las columnas de aluminio DSI tienen una garantía limitada de por vida.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluminum-square-smooth-columns-with-astragal
  • Familia de productoPorch Columns
  • Grupo de productosAluminum Columns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
  • Clasificación IFC Columna
  • Nombre UNSPSCColumns
  • Código UNSPSC30161902
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos