Publique sus productos
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns

    Round Fluted Composite Porch Columns

    Traducido por Google,

    Las columnas toscanas y dóricas son los elementos arquitectónicos más reconocibles del mundo. Desde las ciudades históricas de Europa hasta las ciudades y pueblos de los Estados Unidos, arquitectos de todo el mundo celebran estas columnas redondas de pórtico y sus estilos elegantes. Las columnas compuestas redondas para porche delantero de DSI están disponibles en formas cónicas suaves, cónicas acanaladas y no cónicas. Nuestras columnas Round Smooth Non-Tapered ofrecen una apariencia sofisticada y sencilla a su proyecto. Sugerencia: para usar capiteles decorativos con nuestras columnas redondas lisas no cónicas, seleccione un tamaño de capitel más grande que el tamaño de la columna compuesta. Ejemplo: una columna no cónica de 10” requiere un capitel jónico romano de 12”.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaround-fluted-composite-columns
    • Familia de productoPorch Columns
    • Grupo de productosComposite and Fiberglass Columns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
    • Clasificación IFC Columna
    • Nombre UNSPSCColumns
    • Código UNSPSC30161902
    • Código Uniclass 2015EF_20_30
    • Descripción Uniclass 2015Columns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniClass Columns

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos