Publique sus productos
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing

    Tuscany Aluminum Deck Railing

    Traducido por Google,
    La belleza se encuentra con la fuerza. La elegancia se encuentra con la distinción. La obra maestra se encuentra con la ingeniería innovadora. La barandilla de aluminio para terrazas Westbury® se diseñó teniendo en cuenta estos elementos esenciales. Con una variedad de diseños, colores y texturas, tú decides qué te queda bien. Ya sea que agregue una baranda al frente de su hogar oa la terraza en la parte trasera, habrá convertido su hogar en un refugio muy acogedor. Tuscany presenta diseños clásicos de 2 rieles. Estos diseños están acentuados con un elegante riel superior y balaustres de ¾" junto con una variedad de acabados satinados, texturizados y multicolores y una garantía limitada de por vida. La baranda Tuscany está disponible con balaustres cuadrados (C10) o redondos (C101).
    Especificaciones
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      BalusterSquare Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Stylish Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      WarrantyDSI Aluminum Lifetime Limited Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatuscany-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosAluminum Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos