Publique sus productos
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing

    Verticable® Cable Railing

    Traducido por Google,
    La belleza se encuentra con la fuerza. La elegancia se encuentra con la distinción. La obra maestra se encuentra con la ingeniería innovadora. La barandilla de aluminio para terrazas Westbury® se diseñó teniendo en cuenta estos elementos esenciales. Con una variedad de diseños, colores y texturas, tú decides qué te queda bien. Ya sea que agregue una baranda al frente de su casa oa la terraza en la parte trasera, habrá convertido su casa en un refugio muy acogedor. Es su vista: disfrútela con Westbury VertiCable® (estilo C80) VertiCable® ofrece cables y balaustres verticales contemporáneos que brindan un estilo arquitectónico y vistas prácticamente despejadas. VertiCable® se revisó recientemente para brindar mayor resistencia y durabilidad (pendiente de patente). Todas las secciones se ensamblan, tensionan y envían en fábrica en tarimas listas para una instalación rápida. El hardware VertiCable® refleja los productos de la serie C de Westbury®, lo que permite un diseño, un rendimiento y una configuración uniformes para el contratista o el constructor. VertiCable® está disponible en 12 colores estándar con recubrimiento en polvo que cumplen con AAMA 2604. Los colores personalizados AAMA 2604 y 2605 están disponibles como pedido especial.
    Especificaciones
    • Section Heights:36” and 42"
      Section Lengths:4', 5’, 6’, 7', and 8’ (7' & 8' available in 36" height only)
      Stair Section Lengths:4', 5', and 6'
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
      Baluster:5/8" Round
      Cable Spacing:3” Center to Center (for Cable Rail Sections)
      Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.125”) x 1 1/4” t (.125”)
      Bottom Rail Support:7' and 8'
      Gates:VertiCable Gates available in 36", 48", and 60" widths
      Patent:US 11,300,180 B2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaverticable-aluminum-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosCable Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos