Publique sus productos
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Traducido por Google,
Grifo monomando de acero inoxidable.
Especificaciones
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDB1650
  • Familia de productoTaps
  • Grupo de productosManual
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)163
  • Ancho (mm)117
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps