Publique sus productos
DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator
DoorKing

DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator

Traducido por Google,

Operador de portón deslizante comercial DoorKing 9100

El operador modelo 9100 está diseñado para operar portones corredizos vehiculares en aplicaciones residenciales y comerciales. El 9100 está diseñado para que pueda montarse fácilmente en la parte delantera, central o trasera de la puerta sin modificaciones de campo costosas y que consumen mucho tiempo. Además, el operador puede montarse en plataforma o poste para cumplir con cualquier requisito de instalación.

Características:
Autoajustable, sin límites magnéticos de mantenimiento.
Función de apertura parcial.
Función anti-tailgating.
Salida de informes del rastreador de puertas.
Puertos para detectores de bucle enchufables.
Dos puntos de venta de conveniencia.
Liberación a prueba de fallas (fail-secure opcional).
Programación de interruptores.
Interruptor de reinicio incorporado.
Interruptor de encendido/apagado integrado.

Como se muestra en Amazon.com


Especificaciones
  • Specifications: 
    Maximum gate length 30-feet.
    Maximum gate weight 1000 pounds*.  (*Assumes gate is on level ground, in good condition with properly adjusted hardware.   Other external factors may affect the performance of the gate operator.)
    1/2 HP continuous-duty motor.
    115 VAC, 5.4 Amps.
    Operator is shipped with chain brackets and 20-feet of #40 chain.
    Class I, II,   III and IV applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, additional Type B1 and/or Type B2 entrapment protection devices are required to be installed with this gate operator.   Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    Dimensions: 12"W x 24"H x 11.5"D

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDoorKing-9100-Commercial-Slide-Gate-Operator
  • Familia de productoAccess Control
  • Grupo de productosVehicular Gate Operators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)11.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-29 13 00
  • Título OmniClass Security Access Controls