Publique sus productos
AL 401 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 401 Automatic Sliding Door Operator

Traducido por Google,

El AL 401 es el último operador de puerta automática de lujo para trabajo pesado, diseñado para adaptarse a los extremos del control de puerta automática. Su exclusivo sistema de seguimiento de acero inoxidable montado en caucho y su cubierta resistente brindan lo último en longevidad del producto, capacidad de carga (400 kg máx.) y alternativas de instalación. El operador automático AL 401 cumple totalmente con la NCC (BCA) y se prueba según la norma australiana AS5007, prueba de resistencia de 1 millón de ciclos, cláusula 4.4.1.1. y prueba de falla de energía principal, cláusula 4.4.2 por una instalación acreditada por NATA.

  • Peso total de la puerta hasta 400 kg
  • Hecho en Australia
  • 1 millón de ciclos AS5007: prueba de resistencia
  • Sistema de rieles de acero inoxidable
  • Tecnología de bloqueo inteligente
Especificaciones
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 401 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a stainless steel track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 400 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAL401_BiParting_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía África