Publique sus productos
AL 501 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 501 Automatic Sliding Door Operator

Traducido por Google,

El AL 501 es el último operador de puerta automática de lujo para trabajo pesado, diseñado para adaptarse a los extremos del control automático de puertas. Su sistema de riel en J de aluminio sólido garantiza la longevidad del producto, la capacidad de carga (500 kg máx.) y las alternativas de instalación.

  • Peso total de la puerta hasta 500 kg
  • Hecho en Australia
  • Trabajo Pesado y Robusto
  • Bloqueo de alta seguridad
  • Riel en J sólido de servicio pesado
Especificaciones
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 501 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a solid aluminium track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 500 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 100 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAL501_BiParting_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía África