Publique sus productos
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System FSW

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Pared deslizante horizontal con fijaciones de acero inoxidable de un solo punto
    • Variantes FSW-G, FSW-C y FSW-C plus. Los rieles de la puerta del FSW-G están conectados entre sí por arriba y por abajo mediante bisagras, y sus paneles están suspendidos al final de los rieles superiores. La pared cerrada se transforma sin esfuerzo en una pila estacionada compacta cuando es necesario, sin necesidad de una pista de apilamiento separada.
    • Ideal para escaparates, balcones, tabiques interiores
    • Distintos diseños de estacionamiento disponibles
    • Tipos de vidrio Vidrio de seguridad templado 10/12 mm, Vidrio de seguridad laminado templado 12, 13,5 mm
    • máx. altura del sistema 3000 mm
    • máx. ancho de panel 1200 mm.
    • máx. peso del panel 70 kg (depende del tipo de panel)
    • Tipos de paneles Panel de extremo de acción simple, Panel de extremo de acción doble, Panel de extremo de tope de cama, Panel deslizante, Panel deslizante de acción simple (FSW-C plus)
    • Beneficios: No se necesita una pista de apilamiento separada. El sistema FSW es visualmente compatible con los paneles HSW-G. Ambos tipos de sistemas pueden usar la misma construcción de rieles y pueden combinarse efectivamente dentro de una sola fachada. En consecuencia, un sistema FSW también se puede complementar con la adición de un panel final independiente HSW de acción doble o simple.
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFSW_Sliding-Glass-Wall
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Glass Partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables