Publique sus productos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04

    Traducido por Google,
    [LISTA] Ancho de paso = 650 mm, ancho total = 1.070 mm, alto de enclavamiento 945 mm, largo de enclavamiento = 1.660 mm Elementos de guía de acero inoxidable AISI 304, Ø 60 mm, con paneles de vidrio de seguridad templado de 10 mm y acero inoxidable AISI 304 mango de barra. Sistema de sensor integrado en el respectivo pasamanos (L = 1660 mm / W = 130 mm / H = 45 mm) Dos hojas de puerta de policarbonato transparente, borde superior de 900 mm. Cuerpo accionamiento fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable acabado satinado. Función Tipo 2 movimiento asistido por energía; 2 servomotores de posicionamiento / 2 direcciones controlados eléctricamente, accionamientos integrados en el tubo giratorio. Sector de entrada monitoreado por un sistema de sensor básico en longitud total compacta (monitoreo de paso único fundamental en ambas direcciones, nivel de seguridad 1). Dispositivo de protección: ángulo de rotación de las hojas de la puerta de la barrera controlado por el mismo sistema de sensores. Son posibles 2 modos de funcionamiento: Posición por defecto "funcionamiento diurno" abierta: la puerta se cierra automáticamente si alguien intenta pasar sin autorización. Posición por defecto "funcionamiento nocturno" cerrado: la puerta se abre automáticamente para las personas autorizadas en el sentido de paso y se vuelve a cerrar después del paso. En caso de corte de corriente: ¡las hojas de la puerta se pueden mover libremente! Las unidades de control y la fuente de alimentación están integradas en la unidad. Fuente de alimentación 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Fijado al nivel del suelo terminado FFL ¡No apto para instalación en exteriores! [/LISTA]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArgus_HSB-E04
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1020
    • Ancho (mm)1050
    • Profundidad (mm)2050
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad