Publique sus productos
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase
    dormakaba

    Manual Sliding Door, ICU 300/1200 Showcase

    Traducido por Google,

    Puertas ICU300 / ICU300T

    Puertas corredizas manuales con acceso ampliado de ruptura

    Las puertas ICU300 están disponibles en una amplia gama de tamaños, configuraciones y acabados. Las puertas simples, de dos hojas o telescópicas están disponibles con dos, tres, cuatro o seis paneles. Un sistema de guía con riel empotrado o sin riel permite una fácil operación con o sin un riel en el piso. Perfect Access para hospitales y centros quirúrgicos.

    • Opción de guía inferior con rieles o sin rieles
    • Puesta a tierra de descarga electrostática
    • Supervisión del estado del panel remoto
    • Pestillo positivo
    • Modelo sin orugas de alta resistencia disponible

    Puerta batiente ICU1200

    Puerta batiente bidireccional manual con función de plegado doble

    El ICU1200 permite la facilidad de una puerta abatible bidireccional con acceso ampliado mediante un conjunto plegable. Esta puerta de tres paneles brinda el acceso que necesita sin necesidad de ruptura.

    • Tamaño del paquete para adaptarse a la aplicación
    • Cristales laterales con burletes verticales y horizontales
    • Acabados estándar: bronce claro y oscuro
    • Tiradores de acero inoxidable tanto en la puerta batiente como en la puerta plegable
    • Bisagra en puerta plegable diseñada para proteger los dedos

    El nombre del archivo BIMobject indica la aplicación de tipos de muros de Revit:

    Pared sólida, [ sin etiqueta ]
    Muro cortina, CW

    El nombre del archivo BIMobject indica el tipo de montaje de la puerta:

    Puertas de un solo panel

    SN Panel simple, Larguero estrecho

    Puertas de paneles de dos hojas

    BN Paneles de dos hojas, Larguero estrecho

    Los archivos en formato CAD DWG están disponibles en línea a través de las páginas de productos de los sistemas de entrada dormakaba ICU300 e ICU1200.

    Especificaciones
    • ICU300 / ICU300T Doors

      Manual Sliding Doors with Breakout Expanded Access

      Application

      dormakaba offers a complete line of ICU manual sliding doors for special care facilities such as hospitals and surgical centers. The ICU allows for continuous observation of patients, while allowing quick and easy access during emergency conditions.

      Emergency egress

      • All dormakaba ICU Systems are capable of emergency egress when required. Emergency release hardware allows for the doors to swing out in the direction of egress when pushed.

      For the user

      • Simple operation
      • Enhanced working conditions
      • Excellent quality ensures long lifespan
      • For the installer
      • Easy installation and rapid commissioning

      For the architect/specifier

      • Sliding doors for special care facilities such as hospitals and surgical centers.

      ICU1200 Swing Door

      Manual Bi-directional Swing Door with Bi-fold Function

      The perfect fit

      The ICU 1200 is the perfect fit for installations with limited width and self-closing requirements. Swing door can be used primarily with bi-fold as breakaway.

      Combining two door types

      THE ICU 1200 combines two types of doors: a doubleacting swing door on one side and a bi-fold manual door on the other.

      Handling traffic

      For normal traffic, the swing door opens conveniently in either direction. For a wider opening, the bi-fold door collapses to open nearly the full width of the doorway.

      For the installer

      • Easy installation and rapid commissioning

      For the architect/specifier

      • Three panel door without the need for breakout.
      • A perfect health care solution.

      For the user

      • Simple operation
      • Enhanced working conditions
      • Excellent quality ensures long lifespan

       


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanual_sliding_door_ICU300_1200
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de productosSliding Door Systems
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors